Giunto nipplo Modello di giunto per tubo flessibile High Cock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
H-LP
H-SP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza corpo principale A
(mm)
Tubo applicabile (Diametro interno)

6.40 €

1 Disponibile 64 giorni 46.0φ6

6.30 €

1 10 giorni 44.0φ5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Portagomma Materiale corpo principale Acciaio con nichelatura
Liquido applicabile Aria compressa Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::60
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::1 Specifiche Nipplo

Supporto tecnico