Angolo libero II Modello con spina rotante

Angolo libero II Modello con spina rotante

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: FA2L-3M-PU

Marca: CHIYODA TSUSHO

Prezzo: 16.14

Tempi di consegna: 5 giorni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FA2L-3M-PU

Codice componente
FA2L-3M-PU
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.14 €

1 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Torsione Tipo giunto Filettatura maschio Maschio/Femmina Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo principale Acciaio con nichelatura Materiale guarnizione Senza materiale di tenuta Liquido applicabile Aria compressa
Struttura valvola Apertura a passaggio doppio Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::60
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::0.8 Misura vite R3/8 Lunghezza corpo principale A(mm) 99.7

Si trova sulla pagina di Angolo libero II Modello con spina rotante, il codice articolo è il seguente: FA2L-3M-PU.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FA2L-3M-PU.

Supporto tecnico