Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MFXP-02M-B |
MFXP-03M-B |
MFXP-04M-B |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Misura vite | Lunghezza corpo principale A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
26.14 € | 1 | 10 giorni | R1/4 | 70.5 | ||
26.17 € | 1 | 5 giorni | R3/8 | 71.5 | ||
26.27 € | 1 | 5 giorni | R1/2 | 75.5 |
Loading...
Tipo | Standard | Tipo giunto | Con giunti a innesto rapido | Maschio/Femmina | Attacco a spina (Maschio) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone | Materiale guarnizione | NBR (Gomma nitrilica) | Liquido applicabile | Aria compressa |
Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::60 |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | ::1.5 | Specifiche | Tipo di spurgo |
Configura
Proprietà di base
Misura vite
Lunghezza corpo principale A(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali