Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | D.E. [Distinzione] | Diametro interno (Ø) | D.I. [Distinzione] | Lunghezza flessibile (mm) | Raccordo standard T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.25 € 17.27 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | 2500 | H6.5-G2FU | |
55.32 € 25.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | 5000 | H6.5-G2FU | |
65.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | 7500 | H6.5-G2FU | |
76.00 € | 1 | 5 giorni | 10 | Fino a 10 | 6.5 | Fino a 7 | 10000 | H6.5-G2FU | ||
48.59 € 23.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | 2500 | H8-G2FU | |
68.57 € | 1 | 5 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | 5000 | H8-G2FU | ||
89.68 € | 1 | 10 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | 7500 | H8-G2FU | ||
105.32 € | 1 | 10 giorni | 12 | Fino a 15 | 8 | Fino a 8 | 10000 | H8-G2FU | ||
114.60 € | 1 | 12 giorni | 16 | Fino a 20 | 11 | Fino a 15 | 2500 | H11-4FU | ||
116.07 € | 1 | 12 giorni | 16 | Fino a 20 | 11 | Fino a 15 | 5000 | H11-4FU | ||
152.10 € | 1 | 12 giorni | 16 | Fino a 20 | 11 | Fino a 15 | 7500 | H11-4FU | ||
188.03 € | 1 | 12 giorni | 16 | Fino a 20 | 11 | Fino a 15 | 10000 | H11-4FU | ||
35.00 € 15.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | 2500 | H5-G2FU | |
46.06 € 20.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | 5000 | H5-G2FU | |
57.10 € 25.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | 7500 | H5-G2FU | |
60.07 € | 1 | 5 giorni | 8 | Fino a 8 | 5 | Fino a 5 | 10000 | H5-G2FU |
Loading...
Tipo | Elicoidale | Uso servizio taglio | NA | Materiale | uretano |
---|---|---|---|---|---|
Liquido applicabile | Aria compressa | Ambiente d'esercizio | Standard / Resistenza all'acqua / Resistenza all'abrasione / Resistenza agli oli | Colore | Giallo |
Numero di fori(Conduttore) | 1 | Materiale, uretano | Poliuretano | Campo di temperatura di utilizzo (quando viene utilizzata aria)(°C) | -5::60 |
Gamma pressione d'esercizio (durante l'uso di aria)(MPa) | -0.1::0.8 | Compatibile con vuoto | Applicabile |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
D.E. [Distinzione]
Diametro interno(Ø)
D.I. [Distinzione]
Lunghezza flessibile(mm)
Raccordo standard T1
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali