Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
MFXP-6.5H |
MFXP-8H |
MFXP-8MH |
MFXP-10MH |
MFXP-11H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lunghezza corpo principale A (mm) | Tubo applicabile (Diametro interno) | |
---|---|---|---|---|---|---|
28.10 € | 1 | 5 giorni | 77.0 | φ6.5 | ||
28.14 € | 1 | 5 giorni | 79.5 | φ8 | ||
30.16 € | 1 | 10 giorni | 77.0 | Solo per MH-8 | ||
30.17 € | 1 | 10 giorni | 77.0 | MH-10 dedicato | ||
29.44 € | 1 | 8 giorni | 88.5 | φ11 |
Loading...
Tipo | Standard | Tipo giunto | Con giunti a innesto rapido | Maschio/Femmina | Attacco a presa (Femmina) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Alluminio | Materiale guarnizione | NBR (Gomma nitrilica) | Liquido applicabile | Aria compressa |
Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::60 |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | ::1.5 | Specifiche | Tipo di spurgo |
Configura
Proprietà di base
Lunghezza corpo principale A(mm)
Tubo applicabile (Diametro interno)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali