Accoppiamento in alluminio Mega Flow X Modello di epurazione Modello filettato maschio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MFXP-02M
MFXP-03M
MFXP-04M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura vite Lunghezza corpo principale A
(mm)

25.80 €

1 5 giorni R1/470.5

25.83 €

1 5 giorni R3/871.5

25.93 €

1 5 giorni R1/275.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con giunti a innesto rapido Maschio/Femmina Attacco a spina (Maschio)
Materiale corpo principale Alluminio Materiale guarnizione NBR (Gomma nitrilica) Liquido applicabile Aria compressa
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Gamma di temperature di esercizio(°C) -5::60
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) ::1.5 Specifiche Tipo di spurgo

Supporto tecnico