• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Accoppiamento in ottone Mega Flow X Modello di epurazione per tubo flessibile in uretano

Accoppiamento in ottone Mega Flow X Modello di epurazione per tubo flessibile in uretano

Pressure loss and air leakage countermeasures can be simultaneously performed. Made of brass for purge type urethane hose.

[Features]
· Full flow design: Maximize the performance of air tools and machines (can prevent pressure loss, flow rate loss, and air leak at the same time).
· Reduces air leakage caused by plug damage and hardening of the packaging, etc.
· One-touch connection: Pressureless connection.
· The purge-type design prevents hose whipping and recoil during tool removal, thanks to secondary (hose, tool, etc.) residual pressure removal function.
· Safety lock mechanism: The lever opens only if the plug is inserted.
· Plug cannot be disconnected until air is blocked with the lever.
· Threaded part sealing (R thread): Can be used for piping as-is because the threaded part has been sealed.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MFXP-6.5H-B
MFXP-8H-B
MFXP-8MH-B
MFXP-10MH-B
MFXP-11H-B
MFXP-16H-B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Lunghezza corpo principale A
(mm)
Tubo applicabile (Diametro interno)

25.48 €

3 giorni -5~60~1.577.0φ6.5

25.50 €

3 giorni -5~60~1.579.5φ8

27.16 €

6 giorni -5~60~1.577.0Solo per MH-8

27.18 €

6 giorni -5~60~1.577.0MH-10 dedicato

26.65 €

3 giorni -5~60~1.588.5φ11

36.95 €

6 giorni -5~60~1.597.5φ16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con giunti a innesto rapido Maschio/Femmina Attacco a presa (Femmina)
Materiale corpo Ottone Materiale guarnizione NBR (Gomma nitrilica) Liquido applicabile Aria compressa
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Specifiche Tipo di spurgo

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico