• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Tubo flessibile MEGA

Tubo flessibile MEGA

Hose with approximately an approximately 20% larger inner diameter than a Chiyoda Tsusho hose with the same outer diameter.

[Features]
· Over 30% thinner compared to a urethane blade with the same inner diameter, and lightweight and soft.
· An approximately 20% increase in the inner diameter (this company's ratio) compared to a hose with the same outer diameter is optimal for energy conserving piping.
· Safe, high bursting pressure which is approximately double (this company's ratio) that of a urethane hose with the same inner diameter.
· Has excellent oil resistance, and is suitable for air piping in a plant.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MH-8X10.5-LB-10
MH-8X10.5-LB-20
MH-8X10.5-LB-30
MH-8X10.5-LB-100
MH-10X12.5-LB-10
MH-10X12.5-LB-20
MH-10X12.5-LB-30
MH-10X12.5-LB-90
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro interno Diametro esterno
(Ø)
Min. raggio di curvatura
(mm)
Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Lunghezza
(m)

75.85 €

6 giorni 810.540-5~60-0.1~1.510

107.68 €

6 giorni 810.540-5~60-0.1~1.520

160.38 €

6 giorni 810.540-5~60-0.1~1.530

529.24 €

6 giorni 810.540-5~60-0.1~1.5100

96.96 €

3 giorni 1012.545-5~60-0.1~1.510

137.50 €

3 giorni 1012.545-5~60-0.1~1.520

203.92 €

6 giorni 1012.545-5~60-0.1~1.530

607.16 €

6 giorni 1012.545-5~60-0.1~1.590

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Fluido applicabile/Uso Aria compressa Uso servizio taglio NA Proprietà Standard / Resistenza agli oli
Materiale tubo flessibile Poliuretano Raccordi in metallo per montaggio NA Colore Azzurro
Compatibile con vuoto Applicabile

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico