Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GH-6.5X10-10 |
GH-6.5X10-20 |
GH-6.5X10-30 |
GH-6.5X10-50 |
GH-6.5X10-100 |
GH-8X12-10 |
GH-8X12-20 |
GH-8X12-30 |
GH-8X12-50 |
GH-8X12-100 |
GH-11X16-10 |
GH-11X16-20 |
GH-11X16-30 |
GH-11X16-50 |
GH-11X16-100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro interno | Diametro esterno (Ø) | Min. raggio di curvatura (mm) | Lunghezza (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.99 € | 1 | 10 giorni | 6.5 | 10 | 60 | 10 | ||
81.98 € | 1 | 10 giorni | 6.5 | 10 | 60 | 20 | ||
122.97 € | 1 | 10 giorni | 6.5 | 10 | 60 | 30 | ||
148.60 € | 1 | 10 giorni | 6.5 | 10 | 60 | 50 | ||
360.60 € | 1 | 10 giorni | 6.5 | 10 | 60 | 100 | ||
56.84 € | 1 | 10 giorni | 8 | 12 | 70 | 10 | ||
113.68 € | 1 | 10 giorni | 8 | 12 | 70 | 20 | ||
123.64 € | 1 | 10 giorni | 8 | 12 | 70 | 30 | ||
206.06 € | 1 | 10 giorni | 8 | 12 | 70 | 50 | ||
502.55 € | 1 | 10 giorni | 8 | 12 | 70 | 100 | ||
109.01 € | 1 | 10 giorni | 11 | 16 | 100 | 10 | ||
158.06 € | 1 | 10 giorni | 11 | 16 | 100 | 20 | ||
237.09 € | 1 | 10 giorni | 11 | 16 | 100 | 30 | ||
395.16 € | 1 | 10 giorni | 11 | 16 | 100 | 50 | ||
790.31 € | 1 | 10 giorni | 11 | 16 | 100 | 100 |
Loading...
Fluido applicabile/Uso | Aria compressa | Uso servizio taglio | NA | Proprietà | Standard / Ritardante di fiamma |
---|---|---|---|---|---|
Materiale tubo flessibile | Poliuretano | Raccordi in metallo per montaggio | NA | Colore | Verde |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::60 | Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | ::1.5 | Compatibile con vuoto | Non applicabile |
Configura
Proprietà di base
Diametro interno
Diametro esterno(Ø)
Min. raggio di curvatura(mm)
Lunghezza(m)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali