• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Rack / Racktainer per logistica (coperchio dedicato)

Rack / Racktainer per logistica (coperchio dedicato)

Note: The CAD data for this series is being revised. The data will be available as soon as modifications are completed.

[Features]
· A grooved print circuit board storage unit featuring an integrated rack and plastic container for transport.
· An adjustable cassette-insertion system eliminates annoying width adjustments.
· Guide plates and containers are made of conductive plastic for light weight and excellent durability.
· Can be stacked up for convenience and space saving.
· Use the dedicated locking lid (sold separately) with the container type to keep the inside airtight, helping prevent dust, etc. during transport.
· Widths can be adjusted at a 4 mm pitch, and the grooves are 5 mm deep, letting you store most kinds of circuit boards.
· The N type features long (155 mm) grooves for improved storability

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RT-27-B
RT-36-B
RT-36N-B
RT-54-B
RT-54N-B
RT-55-B
RT-55N-B
RT-60-B
RT-60N-B
RT-64-B
RT-64N-B
RT-75-B
RT-75N-B
RT-76S-B
RT-76SN-B
RT-EA36-B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDimensioni esterne (bordo lungo)
(mm)
Dimensioni esterne (bordo corto)
(mm)
Rack applicabile

45.25 €

10 giorni 10603400RT-27

45.25 €

10 giorni 10603400RT-36

45.25 €

10 giorni 10603400RT-36N

45.25 €

10 giorni 10603400RT-54

45.25 €

10 giorni 10603400RT-54N

45.25 €

10 giorni 10672463RT-55

45.25 €

10 giorni 10672463RT-55N

45.25 €

10 giorni 10672463RT-60

45.25 €

10 giorni 10672463RT-60N

45.25 €

10 giorni 10612452RT-64

45.25 €

10 giorni 10612452RT-64N

45.25 €

10 giorni 10672463RT-75

45.25 €

10 giorni 10672463RT-75N

45.25 €

17 giorni 10606467RT-76S

45.25 €

10 giorni 10606467RT-76SN

45.25 €

10 giorni 10603400RT-EA36

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Dimensioni esterne (altezza)(mm) 44

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico