Rack / Racktainer per logistica (divisione interna)

Rack / Racktainer per logistica (divisione interna)
  • Sconto volumi elevati

Note: The CAD data for this series is being revised. The data will be available as soon as modifications are completed.

[Features]
· A grooved print circuit board storage unit featuring an integrated rack and plastic container for transport.
· An adjustable cassette-insertion system eliminates annoying width adjustments.
· Guide plates and containers are made of conductive plastic for light weight and excellent durability.
· Can be stacked up for convenience and space saving.
· Use the dedicated locking lid (sold separately) with the container type to keep the inside airtight, helping prevent dust, etc. during transport.
· Widths can be adjusted at a 4 mm pitch, and the grooves are 5 mm deep, letting you store most kinds of circuit boards.
· The N type features long (155 mm) grooves for improved storability

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
RT-27-C
RT-36-C
RT-36N-C
RT-54-C
RT-54N-C
RT-55-C
RT-55N-C
RT-60-C
RT-60N-C
RT-64-C
RT-64N-C
RT-75-C
RT-75N-C
RT-76S-C
RT-76SN-C
RT-EA36-C
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSNumero di gole Larghezza gola
(mm)
Rack applicabile

52.06 €

Disponibile 11 giorni 10502.5RT-27

52.06 €

Disponibile 11 giorni 10502.5RT-36

52.06 €

Disponibile 11 giorni 10503RT-36N

52.06 €

Disponibile 11 giorni 10502.5RT-54

52.06 €

Disponibile 11 giorni 10503RT-54N

54.79 €

Disponibile 11 giorni 10572.5RT-55

54.79 €

Disponibile 11 giorni 10573RT-55N

54.79 €

Disponibile 11 giorni 10572.5RT-60

54.79 €

Disponibile 11 giorni 10573RT-60N

52.06 €

Disponibile 11 giorni 10502.5RT-64

52.06 €

Disponibile 11 giorni 10503RT-64N

54.79 €

Disponibile 11 giorni 10572.5RT-75

54.79 €

Disponibile 11 giorni 10573RT-75N

52.06 €

Disponibile 11 giorni 10492.5RT-76S

52.06 €

Disponibile 11 giorni 10493RT-76SN

52.06 €

Disponibile 11 giorni 10462.5RT-EA36

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Passo gola(mm) 10 Profondità gola(mm) 5

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico