Rack a L da tavolo, rack EL

Rack a L da tavolo, rack EL
  • Sconto volumi elevati
Note: The CAD data for this series is being revised. The data will be available as soon as modifications are completed.

[Features]
· The EL rack is a basic L-type circuit board holder suited for relatively large boards.
· Shallow (3 mm) grooves ensure board components won't butt against the rack, even if there is little empty space on the edges.
· Sturdy construction supports loads up to 30 kg.
· Uses conductive PP materials for superior chemical resistance.
· Surface resistance maintained at 104 to 108Ω/□.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EL3710

Codice componente
EL3710
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

52.63 €

1 Disponibile 9 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di gole 25 Passo gola(mm) 16 Larghezza gola(mm) 3
Profondità gola(mm) 8 Dimensioni esterne (facciata)(mm) 406 Dimensioni esterne (profondità)(mm) 302
Dimensioni esterne (altezza retro)(mm) 91

Supporto tecnico