Rack a L da tavolo, rack SGL

Rack a L da tavolo, rack SGL
  • Sconto volumi elevati
Note: The CAD data for this series is being revised. The data will be available as soon as modifications are completed.

[Features]
· The SGL rack is a basic L-shaped circuit board holder.
· The grooves are relatively deep at 5 mm, keeping boards safely in place for storage.
· The heat-resistant type uses carbon fiber, which provides durability and eliminates powder dropping, so you can use it with confidence in clean rooms.
· Surface resistance maintained at 104 to 108 Ω/

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SGL-10065
SGL-10065M
SGL-20100
SGL-20100M
SGL-30200
SGL-30200M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSTermoresistenza Dimensioni esterne (profondità)
(mm)
Dimensioni esterne (altezza retro)
(mm)

31.42 €

1 Disponibile 6 giorni 10Non termoresistente10665

48.41 €

1 Disponibile 9 giorni 10150°C10665

54.33 €

1 Disponibile 10 giorni 10Non termoresistente22098

69.13 €

1 Disponibile 9 giorni 10150°C22098

69.11 €

1 Disponibile 10 giorni 10Non termoresistente320166

111.13 €

1 Disponibile 9 giorni 10150°C320166

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di gole 40 Passo gola(mm) 5 Larghezza gola(mm) 2.5
Profondità gola(mm) 5 Dimensioni esterne (facciata)(mm) 230

Supporto tecnico