Ruota girevole con perno PMS Modello con piastra

Ruota girevole con perno PMS Modello con piastra
  • Sconto volumi elevati
By employing a new material for the swivel part and thanks to a structure that surrounds and holds the steel ball with high precision, improvements in strength can be achieved while excess steel ball movement during swiveling can be effectively reduced. Swivel performance is improved, resulting in drastic reductions in wheel wear and hardware damage. This results in the product achieving a traveling distance three times or more that of conventional products, and enables smooth operation to be maintained longer. This product can be used for long periods of time with ease even at work sites where the need for occasional caster replacement is an issue.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PMS-130GUB
PMS-130UWB
PMS-130WB
PMS-150AW
PMS-150GUB
PMS-150UWB
PMS-150WB
PMS-200AW
PMS-200GUB
PMS-200UWB
PMS-200WB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza di montaggio H
(mm)
Gamma di carico
(daN)
Carico ammesso
(daN)
Materiale bozzello Passo foro di montaggio, direzione lunga L1
(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1
(mm)
Lunghezza piastra
(mm)
Larghezza piastra
(mm)
Diam. rotella D
(Ø)
Largh. bozzello
(mm)
Raggio di rotazione
(mm)
Categoria di carico Combinazione di passi per fori asolati Materiale lamina Codice JAN Codice d'ordine

35.98 €

1 5 giorni 177140.01~220.00180[Altro] Uretano espanso con lamina di nylon80(90)80(90)11011013040105Carico medio90-90, 80-80Nylon4562182579164404-7257

59.99 €

1 Disponibile 5 giorni 177220.01~320.00250[uretano] uretano80(90)80(90)11011013035105Carico pesante90-90, 80-80Piastra in acciaio--

39.22 €

1 Disponibile 5 giorni 177140.01~220.00180Gomma80(90)80(90)11011013040105Carico medio90-90, 80-80Piastra in acciaio--

61.19 €

1 Disponibile 5 giorni 198220.01~320.00250Gomma87(94)87(94)12012015042115Carico pesante94-94, 87-87Alluminio--

44.09 €

1 Disponibile 7 giorni 198140.01~220.00200[Altro] Uretano espanso con lamina di nylon87(94)87(94)12012015040115Carico medio94-94, 87-87Nylon4580322260246440-5188

74.03 €

1 Disponibile 5 giorni 198220.01~320.00300[uretano] uretano87(94)87(94)12012015038115Carico pesante94-94, 87-87Piastra in acciaio--

44.48 €

1 Disponibile 5 giorni 198140.01~220.00200Gomma87(94)87(94)12012015040115Carico pesante94-94, 87-87Piastra in acciaio--

117.86 €

1 Disponibile 5 giorni 250220.01~320.00300Gomma105(120)105(120)14414420045156Carico pesante120-120, 105-105Alluminio--

71.23 €

1 5 giorni 250220.01~320.00250[Altro] Uretano espanso con lamina di nylon105(120)105(120)14414420043156Carico medio120-120, 105-105Nylon4562182579287404-7338

115.09 €

1 Disponibile 5 giorni 250320.01~485.00400[uretano] uretano105(120)105(120)14414420042156Carico extra pesante120-120, 105-105Piastra in acciaio--

80.38 €

1 Disponibile 5 giorni 250220.01~320.00250Gomma105(120)105(120)14414420043156Carico pesante120-120, 105-105Piastra in acciaio--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Con piastra universale Finecorsa NA Caratteristiche rotella NA
Materiale raccordo Acciaio Con foro di montaggio Foro lungo Applicazione Apparecchi industriali
Cuscinetti rotella Disponibile

Supporto tecnico