Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
PMR-130GUB |
PMR-130UWB |
PMR-130WB |
PMR-150AW |
PMR-150UWB |
PMR-150WB |
PMR-200AW |
PMR-200GUB |
PMR-200UWB |
PMR-200WB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Altezza di montaggio H (mm) | Gamma di carico (daN) | Carico ammesso (daN) | Materiale bozzello | Passo foro di montaggio, direzione lunga L1 (mm) | Passo foro di montaggio, direzione corta W1 (mm) | Lunghezza piastra (mm) | Larghezza piastra (mm) | Diam. rotella D (Ø) | Largh. bozzello (mm) | Categoria di carico | Materiale lamina | Codice JAN | Codice d'ordine | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.46 € | 1 | 5 giorni | 177 | 140.01~220.00 | 180 | [Altro] Uretano espanso con lamina di nylon | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 40 | Carico medio | Nylon | 4562182579225 | 404-7184 | ||
51.40 € | 1 | 5 giorni | 177 | 220.01~320.00 | 250 | [uretano] uretano | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 35 | Carico pesante | Piastra in acciaio | - | - | ||
31.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 177 | 140.01~220.00 | 180 | Gomma | 100 | 56 | 137 | 93 | 130 | 40 | Carico medio | Piastra in acciaio | - | - | |
52.37 € | 1 | 5 giorni | 198 | 220.01~320.00 | 250 | Gomma | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 42 | Carico pesante | Alluminio | - | - | ||
65.11 € | 1 | 5 giorni | 198 | 220.01~320.00 | 300 | [uretano] uretano | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 38 | Carico pesante | Piastra in acciaio | - | - | ||
35.65 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 198 | 140.01~220.00 | 200 | Gomma | 100 | 56 | 137 | 93 | 150 | 40 | Carico pesante | Piastra in acciaio | - | - | |
87.39 € | 1 | 5 giorni | 250 | 220.01~320.00 | 300 | Gomma | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | 45 | Carico pesante | Alluminio | - | - | ||
52.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 250 | 220.01~320.00 | 250 | [Altro] Uretano espanso con lamina di nylon | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | 43 | Carico medio | Nylon | 4562182579362 | 404-7222 | |
91.83 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 250 | 320.01~485.00 | 400 | [uretano] uretano | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | 42 | Carico extra pesante | Piastra in acciaio | - | - | |
61.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 250 | 220.01~320.00 | 250 | Gomma | 112 | 63 | 151 | 102 | 200 | 43 | Carico pesante | Piastra in acciaio | - | - |
Loading...
Tipo ruota | Con piastra fissa | Finecorsa | NA | Caratteristiche rotella | NA |
---|---|---|---|---|---|
Materiale raccordo | Acciaio | Con foro di montaggio | Foro rotondo | Applicazione | Apparecchi industriali |
Cuscinetti rotella | Disponibile |
Configura
Proprietà di base
Altezza di montaggio H(mm)
Gamma di carico(daN)
Carico ammesso(daN)
Materiale bozzello
Passo foro di montaggio, direzione lunga L1(mm)
Passo foro di montaggio, direzione corta W1(mm)
Lunghezza piastra(mm)
Larghezza piastra(mm)
Diam. rotella D(Ø)
Largh. bozzello(mm)
Materiale lamina
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali