• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Accoppiamento in alluminio Mega Flow X per tubi flessibili in uretano

Accoppiamento in alluminio Mega Flow X per tubi flessibili in uretano

Pressure loss, air leakage, and countermeasure can be simultaneously performed. For aluminum urethane hose use.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MFX-6.5H
MFX-8H
MFX-8MH
MFX-10MH
MFX-11H
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Gamma di temperature di esercizio
(°C)
Gamma di pressioni d'esercizio
(MPa)
Lunghezza corpo principale A
(mm)
Tubo applicabile (Diametro interno)

19.83 €

7 giorni -5~60~1.577.0φ6.5

19.85 €

7 giorni -5~60~1.579.5φ8

21.46 €

7 giorni -5~60~1.577.0Solo per MH-8

21.47 €

7 giorni -5~60~1.577.0MH-10 dedicato

20.91 €

7 giorni -5~60~1.588.5φ11

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Tipo giunto Con giunti a innesto rapido Maschio/Femmina Attacco a presa (Femmina)
Materiale corpo Alluminio Materiale guarnizione NBR (Gomma nitrilica) Liquido applicabile Aria compressa
Struttura valvola Apertura/chiusura a passaggio singolo Ambiente d'esercizio, applicazioni Standard Specifiche Standard

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico