Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
MFX-FJ2
Tipo | Standard | Tipo giunto | Con giunti a innesto rapido | Maschio/Femmina | Attacco a presa (Femmina) |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Ottone | Materiale guarnizione | NBR (Gomma nitrilica) | Liquido applicabile | Aria compressa |
Struttura valvola | Apertura/chiusura a passaggio singolo | Ambiente d'esercizio, applicazioni | Standard | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -5::60 |
Gamma di pressioni d'esercizio(MPa) | ::1.5 | Lunghezza corpo principale A(mm) | 82 | Specifiche | Standard |
Si trova sulla pagina di Accoppiamento in ottone Mega Flow X Modello a blocco, il codice articolo è il seguente: MFX-FJ2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MFX-FJ2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali