• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Giunto meccanico con adattatore femmina per tubi in acciaio inossidabile

Giunto meccanico con adattatore femmina per tubi in acciaio inossidabile

A mechanical tube fitting developed for stainless steel pipes. Highly reliable, it takes advantage of stainless steel's strength and light weight to provide superb corrosion and heat resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
ZLFS-13X15A
ZLFS-20X15A
ZLFS-20X20A
ZLFS-25X25A
ZLFS-30X25A
ZLFS-30X32A
ZLFS-40X32A
ZLFS-40X40A
ZLFS-50X40A
ZLFS-50X50A
ZLFS-60X50A
ZLFS-60X65A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?D.E. tubo applicabile
(Ø)
Misura nominale vite Diametro esterno nominale per tubo applicabile Gamma di temperature di esercizio min
(°C)
Gamma di temperature di esercizio max
(°C)

13.48 €

6 giorni 15.881/2B(15A)13Su0100

15.75 €

5 giorni 22.221/2B(15A)20Su0100

15.75 €

5 giorni 22.223/4B(20A)20Su0100

16.66 €

5 giorni 28.581B(25A)25Su0100

24.11 €

6 giorni 341B(25A)30Su0100

23.92 €

5 giorni 341 1/4B(32A)30Su0100

32.87 €

84 giorni 42.71 1/4B(32A)40Su0100

29.36 €

6 giorni 42.71 1/2B(40A)40Su0100

39.03 €

6 giorni 48.61 1/2B(40A)50Su0100

38.74 €

5 giorni 48.62B(50A)50Su0100

50.75 €

6 giorni 60.52B(50A)60Su0100

50.75 €

6 giorni 60.52 1/2B(65A)60Su0100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua
Tipo di collegamento Filettatura⇔Collegamento tubo Tipi di collegamento, a vite, collegamento tubo Adattatore femmina Materiale tubo applicabile Acciaio inox
Tipo di filettatura di collegamento Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 1 Trattamento superficie NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico