• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Accoppiamenti ad attacco rapido per tubatura in acciaio inossidabile SUSDAKE (adattatore femmina)

Accoppiamenti ad attacco rapido per tubatura in acciaio inossidabile SUSDAKE (adattatore femmina)

Just insert the pipe into the coupling to finish construction without tools. The lip shape of the gasket applies suitable internal pressure to the gasket, providing stable sealing performance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DKFS-30X25A
DKFS-30X32A
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Misura nominale vite Gamma di temperature di esercizio min
(°C)
Gamma di temperature di esercizio max
(°C)

32.19 €

6 giorni 1B(25A)0100

32.19 €

6 giorni 1 1/4B(32A)0100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Attacco Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Liquido applicabile Acqua
Tipo di collegamento Filettatura⇔Collegamento tubo Tipi di collegamento, a vite, collegamento tubo Adattatore femmina Materiale tubo applicabile Acciaio inox
D.E. tubo applicabile(Ø) 34 Tipo di filettatura di collegamento Rc Pressione di esercizio massima(MPa) 1
Trattamento superficie NA Diametro esterno nominale per tubo applicabile 30Su

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico