• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Fissaggio per tubo a sospensione, parte per serie di fascette a rullo, vite da legno su anello sospeso

Fissaggio per tubo a sospensione, parte per serie di fascette a rullo, vite da legno su anello sospeso
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· Anchor plug-compatible product for wood screws.
· Wood screw dimensions are φ6.2 x 28 mm.
· Zinc electroplating finish

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A10251-0019

Codice componente
A10251-0019
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Lunghezza
(mm)
Larghezza
(mm)
Dimensioni vite per legno

1.14 €

Disponibile 7 giorni 6032φ6.2×28mm

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Parti per fascetta di aggancio per tubi sospesi Materiale Acciaio Trattamento superficie Zincatura elettrogalvanica
Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Si trova sulla pagina di Fissaggio per tubo a sospensione, parte per serie di fascette a rullo, vite da legno su anello sospeso, il codice articolo è il seguente: A10251-0019.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A10251-0019.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico