Raccordo per tubatura sospesa / Indirizzamento del corpo Modello N

Raccordo per tubatura sospesa / Indirizzamento del corpo Modello N
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Bracket used to lower hanging bolts from shaped steel.
· Slidable type.
· Nut slides 30 mm, so the hanging bolt position can be adjusted.
· Hanging bolt diameter is only 3/8.
· Allowable static load / 50 kg.
· Zinc electroplating finish

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A10257-0027

Codice componente
A10257-0027
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.29 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Parti per fascetta di aggancio per tubi sospesi Materiale Acciaio Trattamento superficie Zincatura elettrogalvanica
Spessore flangia compatibile 1~22 Diametro del bullone di sospensione W3/8 Nome prodotto Corpo principale Aim tipo N
Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Si trova sulla pagina di Raccordo per tubatura sospesa / Indirizzamento del corpo Modello N, il codice articolo è il seguente: A10257-0027.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A10257-0027.

Supporto tecnico