• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo per tubazione sospesa / Raccordo sospeso per ponte (per ponte piatto) di Tipo I-U (ID, UD)

Raccordo per tubazione sospesa / Raccordo sospeso per ponte (per ponte piatto) di Tipo I-U (ID, UD)
  • Sconto volumi elevati

Integrated structure requires no assembly

[Features]
· Integrated structure does not require assembly.
· Excellent workability due to unique integrated structure.
· Mounting performed by one-touch insertion and screwing in the suspension bolt (W 3/8)).
· Temporary fixing is possible and the mounting position can easily be changed.
· No need for making holes on the deck.
· Construction period can be shortened without working in highly elevated locations.
· Installable at any time regardless of concrete placement.
· For TOHO seat frames and I decks; for Ueki steel pipes and U decks

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A14501-0011

Codice componente
A14501-0011
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice componente

3.39 €

Disponibile 7 giorni Tipo I-U

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Parti per fascetta di aggancio per tubi sospesi Materiale Acciaio Trattamento superficie NA
Carico statico ammesso(kgf) 100 Diametro del bullone di sospensione W3/8 Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Si trova sulla pagina di Raccordo per tubazione sospesa / Raccordo sospeso per ponte (per ponte piatto) di Tipo I-U (ID, UD), il codice articolo è il seguente: A14501-0011.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A14501-0011.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Supporto tecnico