Giunto per tubo sospeso / Giunto sospeso per copertura (per struttura di lastre sintetiche), Modello E-3

Giunto per tubo sospeso / Giunto sospeso per copertura (per struttura di lastre sintetiche),  Modello E-3
[Features]
· Mounting is simple — just insert into the groove and rotate 90° to the right.
· No need to make holes in the deck.
· Significantly reduces the number of process steps.
· The hanger bolt (W 3/8) can be mounted from beneath. Therefore, no working at height is involved.
· Simple to relocate the mounting position.
· Additional mountings can also be done freely.
· The blades support the underside of the deck and prevent it from falling by distributing the force laterally.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A12248-0012

Codice componente
A12248-0012
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.73 €

1 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Parti per fascetta di aggancio per tubi sospesi Materiale Acciaio Trattamento superficie N/A
Carico statico ammesso(kgf) 100 Diametro del bullone di sospensione W3/8 Pedana compatibile Compatibile con pedana Super E, S
Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1 Codice componente Tipo E-3

Si trova sulla pagina di Giunto per tubo sospeso / Giunto sospeso per copertura (per struttura di lastre sintetiche), Modello E-3, il codice articolo è il seguente: A12248-0012.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A12248-0012.

Supporto tecnico