• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo in metallo passante per il pavimento / Banda a terra per tubo in rame (con gomma)

Raccordo in metallo passante per il pavimento / Banda a terra per tubo in rame (con gomma)
  • Sconto volumi elevati

Floor band for copper tubes. With 3 mm rubber

[Features]
· Floor band for copper tubes.
· With 3 mm rubber.
· Protects the surface of the pipe from fine scratches caused by contact with support brackets.
· Zinc electroplating finish

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10412-0011
A10412-0026
A10412-0045
A10412-0050
A10412-0064
A10412-0079
A10412-0083
A10412-0098
A10412-0115
A10412-0120
A10412-0134
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Misura diametro del tubo in acciaio (A) Diametro nominale (B) Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

4.01 €

Disponibile Preventivo 10–inf. a 2015A1/215.88

4.33 €

Disponibile Preventivo 20–inf. a 3020A3/422.22

4.56 €

Disponibile Preventivo 20–inf. a 3025A128.58

4.58 €

Disponibile Preventivo 30–inf. a 4032A1 1/434.92

5.06 €

Disponibile Preventivo 40–inf. a 5040A1 1/241.28

5.12 €

Disponibile Preventivo 50–inf. a 6050A253.98

5.43 €

Disponibile Preventivo 60–inf. a 7065A2 1/266.68

7.69 €

Disponibile 17 giorni 70–inf. a 8080A379.38

8.83 €

Disponibile 17 giorni 100–inf. a 200100A4104.78

15.70 €

Preventivo 100–inf. a 200125A5130.18

19.04 €

Preventivo 100–inf. a 200150A6155.58

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascia da pavimento Tubo compatibile Tubo in rame Materiale Acciaio
Trattamento superficie Zincatura elettrogalvanica Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico