• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordi per attraversamento pavimento/ Fascia da pavimento nero

Raccordi per attraversamento pavimento/ Fascia da pavimento nero

- Floor band for SGP tubes

[Features]
- Floor band for SGP tubes.
- Rust-resistant material for high-temperature environments.
- Color can be customized.
- Polyester powder-coating paint finish.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10428-0011
A10428-0026
A10428-0045
A10428-0050
A10428-0064
A10428-0079
A10428-0083
A10428-0098
A10428-0115
A10428-0120
A10428-0134
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Misura diametro del tubo in acciaio (A) Diametro nominale (B) Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

-

19 giorni 20–inf. a 3015A1/221.7

-

19 giorni 20–inf. a 3020A3/427.2

-

19 giorni 30–inf. a 4025A134

-

19 giorni 40–inf. a 5032A1 1/442.7

-

19 giorni 40–inf. a 5040A1 1/248.6

-

19 giorni 60–inf. a 7050A260.5

-

19 giorni 70–inf. a 8065A2 1/276.3

-

19 giorni 80–inf. a 9080A389.1

-

19 giorni 100–inf. a 200100A4114.3

-

19 giorni 100–inf. a 200125A5139.8

-

19 giorni 100–inf. a 200150A6165.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascia da pavimento Tubo compatibile Tubo SGP Materiale Acciaio
Trattamento superficie Rivestimento a polvere di poliestere Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico