• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo in metallo passante per il pavimento / Banda a terra anti-vibrazioni e con piedino

Raccordo in metallo passante per il pavimento / Banda a terra anti-vibrazioni e con piedino

Floating and vibration-preventing 10 mm (with rubber) auxiliary floor band for SGP pipes.

[Features]
· Either IM Type or pressing products with same production available at a low price with quick delivery time.
· The embedded type keeps the installation height low.
· Mainly used for conveyor systems for moving lightweight equipment.
· Product for setting legs for A10415 floor bands in A10422 floor bands with 10T rubber.
· Protects the surface of the pipe from fine scratches caused by contact with support brackets.
· Compatible with all floor band series items up to 100A.
· For 125A or higher, please consult us.
· Zinc electroplated finish.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10418-0015
A10418-0020
A10418-0034
A10418-0049
A10418-0053
A10418-0068
A10418-0072
A10418-0087
A10418-0091
A10418-0104
A10418-0119
A10418-0123
A10418-0138
A10418-0142
A10418-0157
A10418-0161
A10418-0176
A10418-0195
A10418-0208
A10418-0212
A10418-0227
A10418-0231
A10418-0246
A10418-0265
A10418-0270
A10418-0284
A10418-0299
A10418-0301
A10418-0316
A10418-0335
A10418-0340
A10418-0354
A10418-0369
A10418-0373
A10418-0388
A10418-0392
A10418-0405
A10418-0410
A10418-0424
A10418-0439
A10418-0443
A10418-0458
A10418-0462
A10418-0477
A10418-0481
A10418-0496
A10418-0509
A10418-0513
A10418-0528
A10418-0532
A10418-0547
A10418-0551
A10418-0566
A10418-0585
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Misura diametro del tubo in acciaio (A) Diametro nominale (B) Diametro esterno tubo compatibile
(mm)
Altezza h
(mm)
Tipo di base per fascia da pavimento

-

16 giorni 20–inf. a 3015A1/221.7150Tipo A (Senza fori di ancoraggio)

-

16 giorni 20–inf. a 3015A1/221.7200Tipo A (Senza fori di ancoraggio)

-

16 giorni 20–inf. a 3015A1/221.7250Tipo A (Senza fori di ancoraggio)

-

16 giorni 20–inf. a 3015A1/221.7150Tipo B (Con fori di ancoraggio)

-

16 giorni 20–inf. a 3015A1/221.7200Tipo B (Con fori di ancoraggio)

-

16 giorni 20–inf. a 3015A1/221.7250Tipo B (Con fori di ancoraggio)

-

11 giorni 20–inf. a 3020A3/427.2150Tipo A (Senza fori di ancoraggio)

-

11 giorni 20–inf. a 3020A3/427.2200Tipo A (Senza fori di ancoraggio)

22.24 €

Preventivo 20–inf. a 3020A3/427.2250Tipo A (Senza fori di ancoraggio)

-

11 giorni 20–inf. a 3020A3/427.2150Tipo B (Con fori di ancoraggio)

22.24 €

Preventivo 20–inf. a 3020A3/427.2200Tipo B (Con fori di ancoraggio)

24.99 €

Preventivo 20–inf. a 3020A3/427.2250Tipo B (Con fori di ancoraggio)

-

11 giorni 30–inf. a 4025A134150Tipo A (Senza fori di ancoraggio)

-

11 giorni 30–inf. a 4025A134200Tipo A (Senza fori di ancoraggio)

22.84 €

Preventivo 30–inf. a 4025A134250Tipo A (Senza fori di ancoraggio)

-

11 giorni 30–inf. a 4025A134150Tipo B (Con fori di ancoraggio)

22.84 €

Preventivo 30–inf. a 4025A134200Tipo B (Con fori di ancoraggio)

25.51 €

Preventivo 30–inf. a 4025A134250Tipo B (Con fori di ancoraggio)

-

11 giorni 40–inf. a 5032A1 1/442.7150Tipo A (Senza fori di ancoraggio)

-

11 giorni 40–inf. a 5032A1 1/442.7200Tipo A (Senza fori di ancoraggio)

23.90 €

Preventivo 40–inf. a 5032A1 1/442.7250Tipo A (Senza fori di ancoraggio)

-

11 giorni 40–inf. a 5032A1 1/442.7150Tipo B (Con fori di ancoraggio)

23.90 €

Preventivo 40–inf. a 5032A1 1/442.7200Tipo B (Con fori di ancoraggio)

26.41 €

Preventivo 40–inf. a 5032A1 1/442.7250Tipo B (Con fori di ancoraggio)

-

11 giorni 40–inf. a 5040A1 1/248.6150Tipo A (Senza fori di ancoraggio)

-

11 giorni 40–inf. a 5040A1 1/248.6200Tipo A (Senza fori di ancoraggio)

25.12 €

Preventivo 40–inf. a 5040A1 1/248.6250Tipo A (Senza fori di ancoraggio)

-

11 giorni 40–inf. a 5040A1 1/248.6150Tipo B (Con fori di ancoraggio)

-

11 giorni 40–inf. a 5040A1 1/248.6200Tipo B (Con fori di ancoraggio)

25.12 €

Preventivo 40–inf. a 5040A1 1/248.6250Tipo B (Con fori di ancoraggio)

-

11 giorni 60–inf. a 7050A260.5150Tipo A (Senza fori di ancoraggio)

26.18 €

Preventivo 60–inf. a 7050A260.5200Tipo A (Senza fori di ancoraggio)

28.36 €

Preventivo 60–inf. a 7050A260.5250Tipo A (Senza fori di ancoraggio)

-

11 giorni 60–inf. a 7050A260.5150Tipo B (Con fori di ancoraggio)

-

11 giorni 60–inf. a 7050A260.5200Tipo B (Con fori di ancoraggio)

26.18 €

Preventivo 60–inf. a 7050A260.5250Tipo B (Con fori di ancoraggio)

-

11 giorni 70–inf. a 8065A2 1/276.3150Tipo A (Senza fori di ancoraggio)

27.54 €

Preventivo 70–inf. a 8065A2 1/276.3200Tipo A (Senza fori di ancoraggio)

29.52 €

Preventivo 70–inf. a 8065A2 1/276.3250Tipo A (Senza fori di ancoraggio)

-

11 giorni 70–inf. a 8065A2 1/276.3150Tipo B (Con fori di ancoraggio)

-

11 giorni 70–inf. a 8065A2 1/276.3200Tipo B (Con fori di ancoraggio)

27.54 €

Preventivo 70–inf. a 8065A2 1/276.3250Tipo B (Con fori di ancoraggio)

-

11 giorni 80–inf. a 9080A389.1150Tipo A (Senza fori di ancoraggio)

-

11 giorni 80–inf. a 9080A389.1200Tipo A (Senza fori di ancoraggio)

29.65 €

Preventivo 80–inf. a 9080A389.1250Tipo A (Senza fori di ancoraggio)

-

11 giorni 80–inf. a 9080A389.1150Tipo B (Con fori di ancoraggio)

29.65 €

Preventivo 80–inf. a 9080A389.1200Tipo B (Con fori di ancoraggio)

31.32 €

Preventivo 80–inf. a 9080A389.1250Tipo B (Con fori di ancoraggio)

-

11 giorni 100–inf. a 200100A4114.3150Tipo A (Senza fori di ancoraggio)

-

11 giorni 100–inf. a 200100A4114.3200Tipo A (Senza fori di ancoraggio)

30.72 €

Preventivo 100–inf. a 200100A4114.3250Tipo A (Senza fori di ancoraggio)

-

11 giorni 100–inf. a 200100A4114.3150Tipo B (Con fori di ancoraggio)

30.72 €

Preventivo 100–inf. a 200100A4114.3200Tipo B (Con fori di ancoraggio)

32.24 €

Preventivo 100–inf. a 200100A4114.3250Tipo B (Con fori di ancoraggio)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordi antivibrazioni Tubo compatibile Tubo SGP Materiale Acciaio
Trattamento superficie Zincatura elettrogalvanica Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico