Codice articolo del costruttore: A10144-0076
Marca: AKAGI
Prezzo: 5.54 €
Tempi di consegna: 13 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A10144-0076
Tipo | Fascetta di aggancio per tubi sospesi | Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)(mm) | 70–inf. a 80 | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di tubo applicabile | Tubo SGP | Trattamento superficie | Zincatura elettrogalvanica | Diametro nominale (A) | 65A |
Diametro nominale (B) | 2 1/2 | Diametro esterno tubo compatibile(mm) | 76.3 | Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) | 1 |
Si trova sulla pagina di Raccordo per tubazione sospesa / Dura Sospesa con bloccaggio, il codice articolo è il seguente: A10144-0076.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A10144-0076.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali