• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo per tubatura sospesa / Banda sospesa Nera

Raccordo per tubatura sospesa / Banda sospesa Nera
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· The surface of the black hanging band is electrogalvanized and coated with polyester powder.
· Rust-resistant material usable in high-temperature environments.
· The bolt and nut are made of SUS304.
▪ Please contact us in case you want the product to have a large diameter, special dimensions, and changes in color.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10184-0014
A10184-0029
A10184-0033
A10184-0048
A10184-0052
A10184-0067
A10184-0071
A10184-0086
A10184-0103
A10184-0118
A10184-0122
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Diametro nominale (A) Diametro nominale (B) Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

2.86 €

Disponibile Preventivo 20–inf. a 3015A1/221.7

2.75 €

Disponibile Preventivo 20–inf. a 3020A3/427.2

2.93 €

Disponibile Preventivo 30–inf. a 4025A134

3.91 €

Disponibile Preventivo 40–inf. a 5032A1 1/442.7

4.27 €

Disponibile Preventivo 40–inf. a 5040A1 1/248.6

4.37 €

Disponibile Preventivo 60–inf. a 7050A260.5

4.12 €

Disponibile Preventivo 70–inf. a 8065A2 1/276.3

5.51 €

Disponibile Preventivo 80–inf. a 9080A389.1

5.68 €

Disponibile Preventivo 100–inf. a 200100A4114.3

10.99 €

Preventivo 100–inf. a 200125A5139.8

12.95 €

Preventivo 100–inf. a 200150A6165.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta di aggancio per tubi sospesi Materiale Acciaio Tipo di tubo applicabile Tubo SGP
Trattamento superficie Rivestimento con vernice a polvere nera in poliestere (Zincatura elettrolitica) Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico