• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo per tubatura sospesa / banda sospesa nera anti-vibrazioni

Raccordo per tubatura sospesa / banda sospesa nera anti-vibrazioni
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· The surface of the black hanger band is electrogalvanized with a polyester powder coating applied to the surface.
· A rust-resistant material, and therefore usable in high-humidity places.
· The bolt and nut are made of SUS304.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10188-0013
A10188-0028
A10188-0032
A10188-0047
A10188-0051
A10188-0066
A10188-0085
A10188-0090
A10188-0102
A10188-0117
A10188-0121
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Diametro nominale (A) Diametro nominale (B) Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

4.98 €

Disponibile Preventivo 20–inf. a 3015A1/221.7

5.13 €

Disponibile Preventivo 20–inf. a 3020A3/427.2

8.36 €

Disponibile Preventivo 30–inf. a 4025A134

8.05 €

Disponibile Preventivo 40–inf. a 5032A1 1/442.7

8.46 €

Disponibile Preventivo 40–inf. a 5040A1 1/248.6

8.70 €

Disponibile Preventivo 60–inf. a 7050A260.5

9.68 €

Preventivo 70–inf. a 8065A2 1/276.3

10.50 €

Preventivo 80–inf. a 9080A389.1

10.99 €

Preventivo 100–inf. a 200100A4114.3

18.35 €

Preventivo 100–inf. a 200125A5139.8

23.61 €

Preventivo 100–inf. a 200150A6165.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordi antivibrazioni Materiale Acciaio Tipo di tubo applicabile Tubo SGP
Trattamento superficie Rivestimento con vernice a polvere nera in poliestere (Zincatura elettrolitica) Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico