Raccordi per tubazioni sospese / Fascia gomma con acciaio inox per isolamente vibrazioni 10t

Raccordi per tubazioni sospese / Fascia gomma con acciaio inox per isolamente vibrazioni 10t
[Features]
· Vibration-proof auxiliary hanging band for use with SGP pipes.
· Includes 10mm rubber.
· Made of SUS 304

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10214-0015
A10214-0020
A10214-0034
A10214-0049
A10214-0053
A10214-0068
A10214-0072
A10214-0087
A10214-0091
A10214-0104
A10214-0119
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Diametro nominale (A) Diametro nominale (B) Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

27.75 €

1 13 giorni 20–inf. a 3015A1/221.7

24.88 €

1 12 giorni 20–inf. a 3020A3/427.2

28.91 €

1 12 giorni 30–inf. a 4025A134

38.44 €

1 12 giorni 40–inf. a 5032A1 1/442.7

40.62 €

1 12 giorni 40–inf. a 5040A1 1/248.6

42.00 €

1 12 giorni 60–inf. a 7050A260.5

45.95 €

1 12 giorni 70–inf. a 8065A2 1/276.3

51.98 €

1 12 giorni 80–inf. a 9080A389.1

53.47 €

1 12 giorni 100–inf. a 200100A4114.3

91.55 €

1 12 giorni 100–inf. a 200125A5139.8

83.60 €

1 12 giorni 100–inf. a 200150A6165.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti per raccordo antivibrazioni Materiale Acciaio inox Tipo di tubo applicabile Tubo SGP
Trattamento superficie N/A Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico