Raccordi per tubazioni sospese resistente alle vibrazioni con blocco

Raccordi per tubazioni sospese resistente alle vibrazioni con blocco
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Vibration-proof auxiliary hanging band for SGP pipes.
· Includes 3mm rubber.
· This product alone cannot significantly reduce vibration transmissivity.
· Zinc electroplating finish

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10176-0012
A10176-0027
A10176-0031
A10176-0046
A10176-0065
A10176-0070
A10176-0084
A10176-0099
A10176-0101
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Diametro nominale (A) Diametro nominale (B) Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

4.94 €

1 Disponibile 8 giorni 20–inf. a 3015A1/221.7

5.36 €

1 Disponibile 8 giorni 20–inf. a 3020A3/427.2

5.94 €

1 Disponibile 8 giorni 30–inf. a 4025A134

7.00 €

1 9 giorni 40–inf. a 5032A1 1/442.7

11.06 €

1 9 giorni 40–inf. a 5040A1 1/248.6

7.79 €

1 Disponibile 8 giorni 60–inf. a 7050A260.5

12.68 €

1 9 giorni 70–inf. a 8065A2 1/276.3

14.40 €

1 9 giorni 80–inf. a 9080A389.1

15.51 €

1 9 giorni 100–inf. a 200100A4114.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordi antivibrazioni Materiale Acciaio Tipo di tubo applicabile Tubo SGP
Trattamento superficie Zincatura elettrogalvanica Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico