• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Supporto per tubazione sospesa anti-vibrazione Cinturino sospeso CL, Gomma 10t (Elettro Zincatura / Inossidabile)

Supporto per tubazione sospesa anti-vibrazione Cinturino sospeso CL, Gomma 10t (Elettro Zincatura / Inossidabile)
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· Vibration-proof auxiliary hanging band for outer surface-coated steel pipes.
· Includes 10mm rubber.
· This product alone cannot significantly reduce vibration transmissivity.
· Zinc electroplating finish

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10179-0014
A10179-0029
A10179-0033
A10179-0048
A10179-0052
A10179-0067
A10179-0071
A10179-0086
A10179-0103
A10179-0118
A10179-0122
A10218-0014
A10218-0029
A10218-0033
A10218-0048
A10218-0052
A10218-0067
A10218-0071
A10218-0086
A10218-0103
A10218-0118
A10218-0122
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Materiale Trattamento superficie Diametro nominale (A) Diametro nominale (B) Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

7.00 €

Disponibile 89 giorni 20–inf. a 30Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica15A1/225.7

7.13 €

Disponibile 16 giorni 30–inf. a 40Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica20A3/431.2

7.44 €

Disponibile 16 giorni 30–inf. a 40Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica25A137.6

7.65 €

Disponibile 16 giorni 40–inf. a 50Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica32A1 1/446.3

7.80 €

Disponibile 16 giorni 50–inf. a 60Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica40A1 1/252.2

8.51 €

Disponibile 16 giorni 60–inf. a 70Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica50A264.1

9.41 €

Disponibile 16 giorni 70–inf. a 80Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica65A2 1/279.9

9.93 €

Disponibile 16 giorni 90–inf. a 100Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica80A392.7

11.17 €

Disponibile 16 giorni 100–inf. a 200Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica100A4118.3

23.37 €

89 giorni 100–inf. a 200Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica125A5143.8

26.14 €

89 giorni 100–inf. a 200Acciaio[Zincatura] Zincatura elettrogalvanica150A6170.2

16.54 €

19 giorni 20–inf. a 30[Acciaio inox] Acciaio inoxNA15A1/225.7

17.21 €

10 giorni 30–inf. a 40[Acciaio inox] Acciaio inoxNA20A3/431.2

18.86 €

10 giorni 30–inf. a 40[Acciaio inox] Acciaio inoxNA25A137.6

22.01 €

10 giorni 40–inf. a 50[Acciaio inox] Acciaio inoxNA32A1 1/446.3

23.54 €

10 giorni 50–inf. a 60[Acciaio inox] Acciaio inoxNA40A1 1/252.2

24.59 €

10 giorni 60–inf. a 70[Acciaio inox] Acciaio inoxNA50A264.1

27.03 €

10 giorni 70–inf. a 80[Acciaio inox] Acciaio inoxNA65A2 1/279.9

30.27 €

10 giorni 90–inf. a 100[Acciaio inox] Acciaio inoxNA80A392.7

32.77 €

10 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inoxNA100A4118.3

44.00 €

19 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inoxNA125A5143.8

49.91 €

19 giorni 100–inf. a 200[Acciaio inox] Acciaio inoxNA150A6170.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti per raccordo antivibrazioni Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio rivestito Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico