• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo per tubazione sospesa anti-vibrazione Gomma 10t Sospesa CL con blocco

Raccordo per tubazione sospesa anti-vibrazione Gomma 10t Sospesa CL con blocco
  • Sconto volumi elevati

[Features]
- Vibration-proof auxiliary hanging band for outer-surface coated steel pipes.
- With 10mm rubber.
- This product alone cannot visibly reduce vibration transmissivity.
- Zinc electroplated finish.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10180-0015
A10180-0020
A10180-0034
A10180-0049
A10180-0053
A10180-0068
A10180-0072
A10180-0087
A10180-0091
A10180-0104
A10180-0119
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Diametro nominale (A) Diametro nominale (B) Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

4.78 €

Disponibile Preventivo 20–inf. a 3015A1/225.7

5.15 €

Disponibile Preventivo 30–inf. a 4020A3/431.2

5.46 €

Disponibile Preventivo 30–inf. a 4025A137.6

5.83 €

Disponibile Preventivo 40–inf. a 5032A1 1/446.3

5.98 €

Disponibile Preventivo 50–inf. a 6040A1 1/252.2

6.39 €

Disponibile Preventivo 60–inf. a 7050A264.1

6.70 €

Disponibile Preventivo 70–inf. a 8065A2 1/279.9

7.29 €

Disponibile Preventivo 90–inf. a 10080A392.7

8.31 €

Disponibile Preventivo 100–inf. a 200100A4118.3

14.85 €

Preventivo 100–inf. a 200125A5143.8

16.39 €

Preventivo 100–inf. a 200150A6170.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti per raccordo antivibrazioni Materiale Acciaio Tipo di tubo applicabile Tubo in acciaio rivestito
Trattamento superficie Zincatura elettrogalvanica Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico