Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A10217-0017 |
A10217-0036 |
A10217-0055 |
A10217-0060 |
A10217-0074 |
A10217-0089 |
A10217-0093 |
A10217-0106 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione) (mm) | Diametro nominale (A) | Diametro nominale (B) | Diametro esterno tubo compatibile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.60 € | 1 | 13 giorni | 20–inf. a 30 | 15A | 1/2 | 25.7 | ||
31.93 € | 1 | 13 giorni | 30–inf. a 40 | 25A | 1 | 37.6 | ||
34.97 € | 1 | 13 giorni | 40–inf. a 50 | 32A | 1 1/4 | 46.3 | ||
38.45 € | 1 | 13 giorni | 50–inf. a 60 | 40A | 1 1/2 | 52.2 | ||
41.44 € | 1 | 13 giorni | 60–inf. a 70 | 50A | 2 | 64.1 | ||
44.12 € | 1 | 13 giorni | 70–inf. a 80 | 65A | 2 1/2 | 79.9 | ||
47.31 € | 1 | 13 giorni | 90–inf. a 100 | 80A | 3 | 92.7 | ||
51.62 € | 1 | 13 giorni | 100–inf. a 200 | 100A | 4 | 118.3 |
Loading...
Tipo | Componenti per raccordo antivibrazioni | Materiale | Acciaio inox | Tipo di tubo applicabile | Tubo in acciaio rivestito |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | N/A | Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)(mm)
Diametro nominale (A)
Diametro nominale (B)
Diametro esterno tubo compatibile(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali