• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo per tubazione sospesa / Nero Anti-vibrazione Sospesa con blocco

Raccordo per tubazione sospesa / Nero Anti-vibrazione Sospesa con blocco
  • Sconto volumi elevati

[Features]
· The surface of the black hanging band is electrogalvanized and coated with polyester powder.
· Rust-resistant material is usable in high-humidity environments.
· Bolt and nut are made of SUS304.
· Please contact us for large diameters, special dimensions, and color changes

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10190-0011
A10190-0026
A10190-0045
A10190-0050
A10190-0064
A10190-0079
A10190-0083
A10190-0098
A10190-0115
A10190-0120
A10190-0134
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Diametro nominale (A) Diametro nominale (B) Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

8.59 €

Disponibile Preventivo 20–inf. a 3015A1/221.7

8.74 €

Disponibile Preventivo 20–inf. a 3020A3/427.2

9.90 €

Disponibile Preventivo 30–inf. a 4025A134

12.24 €

18 giorni 40–inf. a 5032A1 1/442.7

9.60 €

Preventivo 40–inf. a 5040A1 1/248.6

9.85 €

Preventivo 60–inf. a 7050A260.5

10.83 €

Preventivo 70–inf. a 8065A2 1/276.3

11.65 €

Preventivo 80–inf. a 9080A389.1

12.14 €

Preventivo 100–inf. a 200100A4114.3

20.80 €

Preventivo 100–inf. a 200125A5139.8

22.37 €

Preventivo 100–inf. a 200150A6165.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Raccordi antivibrazioni Materiale Acciaio Tipo di tubo applicabile Tubo SGP
Trattamento superficie Rivestimento con vernice a polvere nera in poliestere (Zincatura elettrolitica) Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico