• A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Raccordo per tubazione sospesa / Banda per tubo in Piombo

Raccordo per tubazione sospesa / Banda per tubo in Piombo

Support bracket for pipes that rise up. 3mm with rubber

[Features]
· Support bracket for pipes that rise up.
· Zinc Plating Finish

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10170-0019
A10170-0023
A10170-0038
A10170-0042
A10170-0057
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Diametro nominale (A) D.I. fascetta

20.31 €

20 giorni 40–inf. a 5040Aφ46

21.17 €

20 giorni 50–inf. a 6050Aφ56

21.83 €

20 giorni 70–inf. a 8065Aφ71

21.83 €

20 giorni -75Aφ81

24.06 €

20 giorni -100Aφ106

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta di aggancio per tubi sospesi Materiale Acciaio Tipo di tubo applicabile Tubo in piombo
Trattamento superficie Zincatura elettrogalvanica Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico