Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A10438-0018 |
A10438-0022 |
A10438-0037 |
A10438-0041 |
A10438-0056 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione) (mm) | Misura diametro del tubo in acciaio (A) | Diametro nominale (B) | Diametro esterno tubo compatibile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.84 € | 1 | 8 giorni | 40–inf. a 50 | 32A | 1 1/4 | 42.7 | ||
6.35 € | 1 | 8 giorni | 40–inf. a 50 | 40A | 1 1/2 | 48.6 | ||
7.16 € | 1 | 8 giorni | 60–inf. a 70 | 50A | 2 | 60.5 | ||
3.43 € | 1 | 17 giorni | 70–inf. a 80 | 65A | 2 1/2 | 76.3 | ||
6.29 € | 1 | Disponibile | 12 giorni | 80–inf. a 90 | 80A | 3 | 89.1 |
Loading...
Tipo | Fascetta a sella | Tipo di tubo applicabile | Tubo SGP | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Zincatura elettrogalvanica | Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)(mm)
Misura diametro del tubo in acciaio (A)
Diametro nominale (B)
Diametro esterno tubo compatibile(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali