Banda a sella / Sella a singola inclinazione

Banda a sella / Sella a singola inclinazione
  • Sconto volumi elevati
· Single fastener saddle band for use with steel pipes. Soft PVC coating

[Features]
· Single fastener saddle band for use with steel pipes.
· Flexible PVC coating type.
· Features excellent electrical insulation and protects the pipe surface from getting damaged when coming into contact with supporting fittings.
· Zinc electroplating finish

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
A10448-0029
A10448-0033
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)
(mm)
Misura diametro del tubo in acciaio (A) Diametro nominale (B) Diametro esterno tubo compatibile
(mm)

4.33 €

1 9 giorni 20–inf. a 3015A1/215.88

4.97 €

1 6 giorni 10–inf. a 2020A3/422.22

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Fascetta a sella Tipo di tubo applicabile Tubo in rame Materiale Acciaio
Trattamento superficie Rivestimento in cloruro di vinile plasticizzato (Zincatura elettrolitica) Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) 1

Supporto tecnico