Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A10146-0013 |
A10146-0028 |
A10146-0032 |
A10146-0047 |
A10146-0051 |
A10146-0066 |
A10146-0085 |
A10146-0090 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione) (mm) | Diametro nominale (A) | Diametro nominale (B) | Diametro esterno tubo compatibile (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.21 € | 1 | 12 giorni | 20–inf. a 30 | 15A | 1/2 | 21.7 | ||
5.11 € | 1 | 12 giorni | 20–inf. a 30 | 20A | 3/4 | 27.2 | ||
4.92 € | 1 | 9 giorni | 30–inf. a 40 | 25A | 1 | 34 | ||
5.18 € | 1 | 9 giorni | 40–inf. a 50 | 32A | 1 1/4 | 42.7 | ||
5.37 € | 1 | 9 giorni | 40–inf. a 50 | 40A | 1 1/2 | 48.6 | ||
5.72 € | 1 | 9 giorni | 60–inf. a 70 | 50A | 2 | 60.5 | ||
6.22 € | 1 | 9 giorni | 70–inf. a 80 | 65A | 2 1/2 | 76.3 | ||
6.90 € | 1 | 9 giorni | 80–inf. a 90 | 80A | 3 | 89.1 |
Loading...
Tipo | Fascetta di aggancio per tubi sospesi | Materiale | Acciaio | Tipo di tubo applicabile | Tubo SGP |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie | Zincatura elettrogalvanica | Pezzi contenuti in una conf.(pezzo) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno tubo principale (o tubo applicazione)(mm)
Diametro nominale (A)
Diametro nominale (B)
Diametro esterno tubo compatibile(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali