Sfera da catalogo (Carico Leggero) BP-L, (Carichi pesanti) BP-H

Sfera da catalogo (Carico Leggero) BP-L, (Carichi pesanti) BP-H
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The screw contains a spring; the force of the spring can make the ball go in and out. Can be used to calculate, select the position of, and push out jigs. Screw diameters from M3 to M24 available; select the size you need.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BP-3-L
BP-4-L
BP-5-H
BP-5-L
BP-6-H
BP-6-L
BP-8-H
BP-8-L
BP-10-H
BP-10-L
BP-12-H
BP-12-L
BP-16-H
BP-16-L
BP-20-H
BP-20-L
BP-24-H
BP-24-L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.E. M
(mm)
Corsa L
(mm)
Carico min (gamma)
(N)
Carico min
(N)
Carico max
(N)
Grani lisci applicabili

3.94 €

1 Disponibile 6 giorni 1030.50.01–5034.5-

3.14 €

1 Disponibile 5 giorni 1040.80.01–508.514BB-4

4.05 €

1.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050.90.01–501522BB-5

3.22 €

1.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050.90.01–50814BB-5

3.82 €

1.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10610.01–501928BB-6

3.23 €

1.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10610.01–501118BB-6

5.09 €

1 Disponibile 5 giorni 1081.50.01–503662BB-8

4.37 €

1 Disponibile 5 giorni 1081.50.01–501831BB-8

5.73 €

1 Disponibile 5 giorni 1010250,01–10057104BB-10

4.43 €

2.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101020.01–502445BB-10

8.19 €

1 5 giorni 10122.550,01–10061110BB-12

6.12 €

3.24 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10122.50.01–502649BB-12

11.53 €

1 6 giorni 10163.550,01–10068142BB-16

8.05 €

4.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10163.50.01–504186BB-16

13.85 €

7.89 €

1 Stesso giorno

Stock

10204.550,01–10084166-

13.20 €

1 Disponibile 6 giorni 10204.550,01–10056111-

29.83 €

1 Disponibile 6 giorni 10245.5100.01–300127237-

21.67 €

11.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10245.550,01–10081151-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Vite (gola Flathead) Materiale punta Sfera in acciaio EN 1.3505 Equiv. Materiale corpo Acciaio EN 1.0715 Equiv.
Anti-allentamento NA Trattamento superficie corpo principale Ossido nero Trattamento superficie punta NA
Trattamento termico punta NA

Supporto tecnico