Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BPS-3-L |
BPS-4-L |
BPS-5-H |
BPS-5-L |
BPS-6-H |
BPS-6-L |
BPS-8-H |
BPS-8-L |
BPS-10-H |
BPS-10-L |
BPS-12-H |
BPS-12-L |
BPS-16-H |
BPS-16-L |
BPS-20-H |
BPS-20-L |
BPS-24-H |
BPS-24-L |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.E. M (mm) | Corsa L (mm) | Carico min (gamma) (N) | Carico min (N) | Carico max (N) | Grani lisci applicabili | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.46 € | 1 | 6 giorni | 10 | 3 | 0.5 | 0.01–50 | 3 | 4.5 | - | ||
7.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 0.8 | 0.01–50 | 8.5 | 14 | BB-4 | |
8.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 0.9 | 0.01–50 | 15 | 22 | BB-5 | |
7.26 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 0.9 | 0.01–50 | 8 | 14 | BB-5 | |
8.61 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 1 | 0.01–50 | 19 | 28 | BB-6 | |
7.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 1 | 0.01–50 | 11 | 18 | BB-6 | |
13.46 € | 1 | 6 giorni | 10 | 8 | 1.5 | 0.01–50 | 36 | 62 | BB-8 | ||
9.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 1.5 | 0.01–50 | 18 | 31 | BB-8 | |
14.25 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 2 | 50,01–100 | 57 | 104 | BB-10 | ||
13.77 € | 1 | 6 giorni | 10 | 10 | 2 | 0.01–50 | 24 | 45 | BB-10 | ||
20.71 € | 1 | 6 giorni | 10 | 12 | 2.5 | 50,01–100 | 61 | 110 | BB-12 | ||
12.30 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 2.5 | 0.01–50 | 26 | 49 | BB-12 | ||
16.66 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 3.5 | 50,01–100 | 68 | 142 | BB-16 | |
15.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 3.5 | 0.01–50 | 41 | 86 | BB-16 | |
31.81 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 4.5 | 50,01–100 | 84 | 166 | - | ||
25.27 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 4.5 | 50,01–100 | 56 | 111 | - | ||
51.88 € | 1 | 6 giorni | 10 | 24 | 5.5 | 100.01–300 | 127 | 237 | - | ||
50.45 € | 1 | 6 giorni | 10 | 24 | 5.5 | 50,01–100 | 81 | 151 | - |
Loading...
Metodo di montaggio | Vite (esagonale) | Materiale punta | Acciaio inox (EN 1.4125 Equiv.) | Materiale corpo | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Anti-allentamento | NA | Trattamento superficie corpo principale | NA | Trattamento superficie punta | NA |
Trattamento termico punta | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. M(mm)
Corsa L(mm)
Carico min (gamma)(N)
Carico min(N)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali