• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Pistone a corsa lunga (Per carichi leggeri) LSP-L

Pistone a corsa lunga (Per carichi leggeri) LSP-L
Use as a press mold component for oil breakers, knockouts, positioners, and so on. Anti-looseness treatment (ALOK) is applied to the screw part.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
LSP-16-10-L
LSP-16-10-LS
LSP-16-15-L
LSP-16-20-L
LSP-16-30-L
LSP-24-15-L
LSP-30-20-L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro esterno M
(mm)
Corsa L
(mm)
Carico min
(N)
Carico max
(N)
Chiave applicabile

27.33 €

1 6 giorni 10161012.739.2PW-16

23.40 €

1 6 giorni 1016109.849.0PW-16

27.36 €

1 6 giorni 1016159.839.2PW-16

33.26 €

1 93 giorni 10162012.739.2PW-16

50.22 €

1 6 giorni 10163017.639.2PW-16

50.34 €

1 6 giorni 10241519.698.0PW-24

64.52 €

1 6 giorni 10302029.4147.0PW-30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale punta Acciaio SK-4 Materiale corpo principale Acciaio EN 1.1191 Equiv. Metodo di montaggio Tipo avvitato
Anti-allentamento ALOK Con pressore Superficie sferica / Con esagono incassato / Corsa lunga Profilo foro per chiave Esagono
Trattamento superficie corpo principale Ossido nero Trattamento superficie punta Cromatura trivalente (trasparente) Trattamento termico punta NA
Carico min (gamma)(N) 0.01–50

Supporto tecnico