Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
IPR-6 |
IPR-8 |
IPR-10 |
IPR-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno M (mm) | Corsa L (mm) | Diametro esterno perno d (Ø) | Lunghezza (mm) | Diametro esterno M [dettagli] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.55 € | 1 | 5 giorni | 10 | 6 | 4 | 4 | 34.5 | M6 | ||
16.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 5 | 5 | 45 | M8 | |
20.18 € | 1 | 5 giorni | 10 | 10 | 6 | 6 | 57.5 | M10 | ||
18.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 8 | 8 | 71 | M12 |
Loading...
Tipo | Manopola speciale | Meccanismo di blocco | NA | Metodo di montaggio | Tipo avvitato |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza complessiva | Standard | Materiale corpo | Acciaio EN 1.0715 Equiv. | Tutto in acciaio inox | Incompatibile |
Materiale perno | Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.) | Manopola di funzionamento | NA | Trattamento superficie corpo principale | Cromatura trivalente |
Trattamento della superficie perno | NA | Trattamento termico punta | NA | Accessorio | NA |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno M(mm)
Corsa L(mm)
Diametro esterno perno d(Ø)
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali