Pistoncino senza corone esagonali IPN, IPN-sus

Pistoncino senza corone esagonali IPN, IPN-sus
  • Sconto volumi elevati
Pulling the knob retracts the center pin; releasing it returns it to its original position via spring force. Use to calculate and adjust jig positions. All screws are embedded into the device, only leaving the knob on the surface and making it look more attractive.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IPN-10-SUS
IPN-12-SUS
IPN-20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale corpo Materiale perno Diametro esterno M
(mm)
Corsa L
(mm)
Trattamento superficie corpo principale Diametro esterno perno d
(Ø)
Lunghezza
(mm)
Diametro esterno M [dettagli]

32.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)105NA545M10

47.62 €

1 7 giorni 10[Acciaio inox] Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv.)126NA654.5M12

36.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10[Acciaio] Acciaio EN 1.0715 Equiv.[Acciaio] Acciaio EN 1.1191 Equiv.2010Ossido nero1080M20

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Meccanismo di blocco NA Metodo di montaggio Tipo avvitato
Lunghezza complessiva Standard Tutto in acciaio inox Incompatibile Manopola di funzionamento Disponibile
Trattamento della superficie perno NA Trattamento termico punta NA Accessorio NA

Supporto tecnico