Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
IP-5-10-B |
IP-5-10-R |
IP-5-12-B |
IP-5-12-R |
IP-5-16-B |
IP-5-16-R |
IP-5-20-B |
IP-5-20-R |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno M (mm) | Corsa L (mm) | Diametro esterno perno d (Ø) | Lunghezza (mm) | Colore impugnatura | Diametro esterno M [dettagli] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 5 | 5 | 46 | Nero | M10 | |
19.79 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 5 | 5 | 46 | Rosso | M10 | |
21.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 6 | 6 | 56 | Nero | M12 | |
27.72 € | 1 | 5 giorni | 10 | 12 | 6 | 6 | 56 | Rosso | M12 | ||
31.19 € | 1 | 7 giorni | 10 | 16 | 8 | 8 | 70 | Nero | M16 | ||
24.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 8 | 8 | 70 | Rosso | M16 | |
36.03 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 10 | 10 | 84 | Nero | M20 | |
47.20 € | 1 | 7 giorni | 10 | 20 | 10 | 10 | 84 | Rosso | M20 |
Loading...
Tipo | Manopola speciale | Meccanismo di blocco | NA | Metodo di montaggio | Tipo avvitato |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza complessiva | Standard | Materiale corpo | Acciaio EN 1.0715 Equiv. | Tutto in acciaio inox | Incompatibile |
Materiale perno | Acciaio EN 1.1191 Equiv. | Manopola di funzionamento | Disponibile | Trattamento superficie corpo principale | Ossido nero |
Trattamento della superficie perno | NA | Trattamento termico punta | NA | Accessorio | Controdado |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro esterno M(mm)
Corsa L(mm)
Diametro esterno perno d(Ø)
Lunghezza(mm)
Colore impugnatura
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali