Codice articolo del costruttore: IPWN-8
Marca: KONISHI MFG
Prezzo: 38.67 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
IPWN-8
Tipo | Senza manopola | Meccanismo di blocco | NA | Metodo di montaggio | A pressione |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza complessiva | Standard | Materiale corpo | Acciaio EN 1.0715 Equiv. | Tutto in acciaio inox | Incompatibile |
Materiale perno | Acciaio EN 1.1191 Equiv. | Diametro esterno M(mm) | 18 | Corsa L(mm) | 8 |
Manopola di funzionamento | NA | Trattamento superficie corpo principale | Ossido nero | Trattamento della superficie perno | NA |
Trattamento termico punta | NA | Diametro esterno perno d(Ø) | 8 | Lunghezza(mm) | 54 |
Accessorio | NA |
Si trova sulla pagina di Pistoncino IPWN, il codice articolo è il seguente: IPWN-8.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto IPWN-8.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali