Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

  • Notifica importante: COVID-19 ha aumentato enormemente i nostri costi d´importazione in Europa. Ne consegue che, a partire dal 01. Maggio 2020 verrà temporaneamente applicato un sovrapprezzo di 11,50EUR alle normali spese di spedizione. Ulteriori informazioni qui.

Pistoncino Modello corto IPS

Pistoncino Modello corto IPS

Pulling the knob retracts the center pin; releasing it returns the center pin to its original position by using the force of the spring. Can be used to calculate and select the position of jigs.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IPS-6
IPS-8
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSDiametro esterno M
(mm)
Corsa L
(mm)
Diametro esterno perno d
(Ø)
Lunghezza
(mm)
Diametro esterno M [dettagli]

23.30 €

49 giorni 10126645M12

34.02 €

6 giorni 10168854M16

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Standard Meccanismo di blocco NA Metodo di montaggio Tipo avvitato
Lunghezza complessiva Tipo corto Materiale corpo Acciaio EN 1.0715 Equiv. Tutto in acciaio inox Incompatibile
Materiale perno Acciaio EN 1.1191 Equiv. Manopola di funzionamento Disponibile Trattamento superficie corpo principale Ossido nero
Trattamento della superficie perno NA Trattamento termico punta NA Accessorio NA

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico