Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
ILP-6-10 |
ILP-8-10 |
ILP-8-12 |
ILP-10-10 |
ILP-10-12 |
ILP-12-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno M (mm) | Corsa L (mm) | Diametro esterno perno d (Ø) | Lunghezza (mm) | Diametro esterno M [dettagli] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.02 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 16 | 10 | 6 | 56 | M16 | |
98.32 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 10 | 8 | 56 | M16 | ||
102.16 € | 1 | 6 giorni | 10 | 20 | 12 | 8 | 69 | M20 | ||
98.35 € | 1 | 6 giorni | 10 | 16 | 10 | 10 | 56 | M16 | ||
106.43 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | 12 | 10 | 69 | M20 | |
106.46 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 20 | 12 | 12 | 69 | M20 |
Loading...
Tipo | Leva | Meccanismo di blocco | Blocco puntale | Metodo di montaggio | Tipo avvitato |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza complessiva | Standard | Materiale corpo | Acciaio EN 1.1191 Equiv. | Tutto in acciaio inox | Incompatibile |
Materiale perno | Acciaio EN 1.0715 Equiv. | Manopola di funzionamento | NA | Trattamento superficie corpo principale | Ossido nero |
Trattamento della superficie perno | Ossido nero | Trattamento termico punta | NA | Accessorio | NA |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno M(mm)
Corsa L(mm)
Diametro esterno perno d(Ø)
Lunghezza(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali