Supporto cuscinetto / flangia quadrata / svasatura, filettatura interna / cuscinetto a sfere a gola profonda / acciaio / nichelato / BSM

Supporto cuscinetto / flangia quadrata / svasatura, filettatura interna / cuscinetto a sfere a gola profonda / acciaio / nichelato / BSM
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Alloggiamento cuscinetto quadrato, montaggio diretto, materiale acciaio per cuscinetti e forma della flangia quadrata.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSM-6000ZZ
BSM-6001ZZ
BSM-6004ZZ
BSM-6005ZZ
BSM-6006ZZ
BSM-6007ZZ
BSM-605ZZ
BSM-606ZZ
BSM-608ZZ
BSM-6200ZZ
BSM-6201ZZ
BSM-6202ZZ
BSM-6204ZZ
BSM-6205ZZ
BSM-6206ZZ
BSM-625ZZ
BSM-626ZZ
BSM-628ZZ
BSM-6900ZZ
BSM-6901ZZ
BSM-6902ZZ
BSM-6904ZZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. cuscinetto d
(mm)
Larghezza
(mm)
Diametro esterno o profilo esterno H

36.73 €

1 6 giorni 10101050

37.55 €

1 Disponibile 6 giorni 10121052

47.60 €

1 6 giorni 10201477

49.24 €

1 6 giorni 10251488

59.79 €

1 Disponibile 6 giorni 10301596

68.80 €

1 15 giorni 103516104

30.69 €

1 Disponibile 6 giorni 105736

32.29 €

1 Disponibile 6 giorni 106839

35.03 €

1 Disponibile 6 giorni 108945

37.44 €

1 Disponibile 6 giorni 10101154

38.81 €

1 6 giorni 10121256

42.36 €

1 6 giorni 10151364

49.35 €

1 6 giorni 10201681

54.56 €

1 6 giorni 10251794

61.19 €

1 Disponibile 6 giorni 103018104

31.43 €

1 Disponibile 6 giorni 105738

33.86 €

1 Disponibile 6 giorni 106841

35.62 €

1 6 giorni 1081047

42.53 €

1 6 giorni 1010845

43.95 €

1 Disponibile 6 giorni 1012848

46.95 €

1 6 giorni 1015957

53.00 €

1 Disponibile 6 giorni 10201169

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Profilo flangia Tipo di cuscinetto Cuscinetto a sfere a gola profonda Materiale cuscinetto Acciaio per cuscinetti
Numero cuscinetto Tipo singolo Materiale corpo principale EN 1.1191 Equiv. Profilo flangia Tipo quadrato
Anello di sicurezza NA Tipo Kit supporti per cuscinetti Trattamento superficie Nichelatura chimica senza piombo

Supporto tecnico