• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Supporto cuscinetto / flangia quadrata / foro di scarico, filettatura femmina / cuscinetto a sfere a gola profonda / acciaio inox / BSS

Supporto cuscinetto / flangia quadrata / foro di scarico, filettatura femmina / cuscinetto a sfere a gola profonda / acciaio inox / BSS
[Caratteristiche] Set di alloggiamenti per cuscinetti quadri, montaggio diretto, cuscinetto in acciaio inox e flangia di tipo quadrato.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BSS-6005ZZ
BSS-6006ZZ
BSS-6007ZZ
BSS-6206ZZ
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. cuscinetto d
(mm)
Larghezza
(mm)
Diametro esterno o profilo esterno H

114.52 €

1 6 giorni 10251488

119.86 €

1 6 giorni 10301596

156.88 €

1 6 giorni 103516104

129.84 €

1 6 giorni 103018104

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo corpo principale Profilo flangia Tipo di cuscinetto Cuscinetto a sfere a gola profonda Materiale cuscinetto Acciaio inox
Numero cuscinetto Tipo singolo Materiale corpo principale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Profilo flangia Tipo quadrato
Anello di sicurezza NA Tipo Kit supporti per cuscinetti Trattamento superficie NA

Supporto tecnico